Eljárásmód
A következő fejezet az aszinkron idegen motor üzembe helyezésének legfontosabb menüit írja le egy példa alapján.
Vegye figyelembe a következő előfeltételeket és megjegyzéseket:
- A példában szereplő motor műszaki adatait a Műszaki adatok – aszinkron példa táblázatban találja.
- A képernyőfotókon a példa megfelelő adatai láthatók.
- Elindította az üzembe helyezést, és kiválasztotta a hajtásláncot.
- A következő menük az üzembe helyezés sorrendjében történő megjelenésük sorrendjében követik egymást.
- A menük között a funkciógombokkal navigálhat.
Idegen motor aszinkron

Válassza ki az Idegen motor aszinkron típusú üzembe helyezést.
további információk
- Motor névleges fordulatszáma és motor névleges árama
- Frekvencia és motor névleges feszültsége
- Motorteljesítmény-tényező és motor névleges teljesítménye
- Fék
- Fék – idők
- Érzékelő típusa
- Érzékelőforrás
- Többmotoros üzem
- Motorjeladó és kártyahely
- Szabályozási eljárás
- Impulzusszélesség-moduláció frekvencia
- Letapogatási (mintavételi) ciklus n-/x-szabályozás
- Féküzem
- Emelőszerkezet előfeszítése
- Szabályozódinamika beállítása
- Motor tehetetlenségi nyomatéka
- Teher tehetetlenségi nyomatéka
- Paramétermérés