Procedimento

O capítulo seguinte descreve os menus mais importantes para a colocação em funcionamento de um motor assíncrono não SEW utilizando um exemplo.

Tenha em atenção os seguintes pré-requisitos e informações:

  • Encontra a informação técnica do motor de exemplo na tabela Informação técnica – Exemplo de motor assíncrono.
  • As capturas de ecrã mostram os respetivos dados do exemplo.
  • Iniciou a colocação em funcionamento e selecionou o grupo motopropulsor.
  • Os seguintes menus são indicados na ordem em que aparecem durante a colocação em funcionamento.
  • Pode navegar entre os menus através das teclas de função.
Motor assíncrono não SEW

Selecione o modo de colocação em funcionamento Third-party asynchronous motor (Motor assíncrono não SEW).