Encoder do motor e slot

Neste menu, pode selecionar a interface do encoder fornecida pelo conversor. As opções não disponíveis não podem ser selecionadas.
Opção | Significado |
|---|---|
No encoder (Sem encoder) | O motor conectado não possui encoder. |
Connection to basic unit (Ligação à unidade base) | O encoder está conectado ao conversor através da entrada do encoder. |
Connection to option (Ligação à opção) | O encoder está conectado ao conversor através da carta opcional. |
MOVILINK® DDI | O encoder está conectado ao conversor através do MOVILINK® DDI. |
Basic unit binary terminals (Terminais binários da unidade base) | O encoder está conectado ao conversor através dos terminais de entrada digital. Esta seleção só está disponível na família de conversores MCX91A.. para encoders HTL. |