Encoder del motor y zócalo

En este menú puede seleccionar la interfaz de encoder suministrada por el variador. Las opciones no disponibles no son seleccionables.
Opción | Significado |
|---|---|
No encoder (Ningún encoder) | El motor conectado no dispone de encoder. |
Connection to basic unit (Conexión a unidad básica) | El encoder está conectado al variador a través de la entrada de encoder. |
Connection to option (Conexión a opción) | El encoder está conectado al variador a través de la tarjeta opcional. |
MOVILINK® DDI | El encoder está conectado al variador a través de MOVILINK® DDI. |
Basic unit binary terminals (Unidad básica bornas binarias) | El encoder está conectado al variador a través de las bornas de la entrada binaria. Esta selección solo está disponible en la familia de variadores MCX91A.. para encoders HTL. |