Motorencoder og stikplads

I denne menu kan du vælge det encoderinterface, som leveres af omformeren. Der kan ikke vælges optioner, som ikke er til rådighed.

Option

Betydning

No encoder (Ingen encoder)

Den tilsluttede motor har ingen encoder.

Connection to basic unit (Tilslutning på basisenhed)

Encoderen er tilsluttet på omformeren via encoderindgangen.

Connection to option (Tilslutning på option)

Encoderen er tilsluttet på omformeren via optionskortet.

MOVILINK® DDI

Encoderen er tilsluttet på omformeren via MOVILINK® DDI.

Basic unit binary terminals (Basisenhed binærklemmer)

Encoderen er tilsluttet på omformeren via digitalindgangsklemmerne. Dette valg er kun til rådighed ved omformerfamilien MCX91A.. til HTL-encodere.