在该菜单中可以选择变频器所提供的编码器接口。无法选择不可用的选项。
选件
含义
No encoder(无编码器)
所连接的电机没有编码器。
Connection to basic unit(连接到基本单元)
编码器通过编码器输入端与变频器相连。
Connection to option(连接到选件)
编码器通过选件卡与变频器相连。
MOVILINK® DDI
编码器通过MOVILINK® DDI与变频器相连。
Basic unit binary terminals(基本单元二进制端子)
编码器通过数字量输入端端子与变频器相连。使用MCX91A..系列的变频器时,该选择仅适用于HTL编码器。