Codeur moteur et emplacement

Ce menu permet de sélectionner l'interface codeur mise à disposition par le variateur de vitesse. Les options non disponibles ne peuvent pas être sélectionnées.

Option

Signification

Pas de codeur

Le moteur raccordé n'est pas équipé d'un codeur.

Raccordement sur l'appareil de base

Le codeur est raccordé au variateur de vitesse via l'entrée codeur.

Raccordement sur l'option

Le codeur est raccordé au variateur de vitesse via la carte option.

MOVILINK® DDI

Le codeur est raccordé au variateur de vitesse via MOVILINK® DDI.

Bornes binaires appareil de base

Le codeur est raccordé au variateur de vitesse via les bornes d'entrée digitale. Ce choix n'est disponible que pour la famille de variateurs de vitesse MCX91A.. pour codeurs HTL.