Motorgiver og innstikksplass

I denne menyen kan du velge givergrensesnitt som leveres fra omformeren. Opsjoner som ikke er for hånden, kan ikke velges.

Opsjon

Betydning

No encoder (Ingen giver)

Den tilkoblede motoren har ingen giver.

Connection to basic unit (Tilkobling til basisenhet)

Giveren er koblet til giverinngangen på omformeren.

Connection to option (Tilkobling til opsjon)

Giveren er koblet til omformeren via opsjonskortet.

MOVILINK® DDI

Giveren er koblet til via MOVILINK® DDI på omformeren.

Basic unit binary terminals (Basisenhet binærklemmer)

Giveren er koblet til via digitalinngangsklemmene på omformeren. Dette valget er bare tilgjengelig for HTL-givere på omformerserie MCX91A...