Motorencoder en insteekplaats

In dit menu kunt u de encoderinterfaces selecteren die door de regelaar geleverd worden. Niet beschikbare opties kunnen niet geselecteerd worden.

Optie

Betekenis

No encoder (geen encoder)

De aangesloten motor heeft geen encoder.

Connection to basic unit (Aansluiting op basisapparaat)

De encoder is via de encoderingang op de regelaar aangesloten.

Connection to option (Aansluiting op optie)

De encoder is via de optiekaart op de regelaar aangesloten.

MOVILINK® DDI

De encoder is via MOVILINK® DDI op de regelaar aangesloten.

Basic unit binary terminals (Basisapparaat binaire klemmen)

De encoder is via de digitale ingangsklemmen op de regelaar aangesloten. Deze selectie is alleen beschikbaar bij de regelaarfamilie MCX91A.. voor HTL-encoders.