Encoder motore e slot

In questo menu è possibile selezionare l'interfaccia encoder che viene fornita dal convertitore di frequenza. Le opzioni non presenti non sono selezionabili.

Opzione

Significato

No encoder (nessun encoder)

Il motore collegato non ha un encoder.

Connection to basic unit (collegamento all'unità base)

L'encoder è collegato tramite l'ingresso encoder al convertitore di frequenza.

Connection to option (collegamento all'opzione)

L'encoder è collegato tramite la scheda opzionale al convertitore di frequenza.

MOVILINK® DDI

L'encoder è collegato tramite MOVILINK® DDI al convertitore di frequenza.

Basic unit binary terminals (morsetti binari unità base)

L'encoder è collegato tramite i morsetti d'ingresso digitali al convertitore di frequenza. La selezione è disponibile solo con la gamma di convertitori di frequenza MCX91A.. per encoder HTL.