Motorgeber und Steckplatz

In diesem Menü können Sie die Geberschnittstelle auswählen, die vom Umrichter geliefert werden. Nicht vorhandene Optionen sind nicht anwählbar.
Option | Bedeutung |
|---|---|
Kein Geber | Der angeschlossene Motor hat keinen Geber. |
Anschluss an Grundgerät | Der Geber ist über den Gebereingang am Umrichter angeschlossen. |
Anschluss an Option | Der Geber ist über die Optionskarte am Umrichter angeschlossen. |
MOVILINK® DDI | Der Geber ist über MOVILINK® DDI am Umrichter angeschlossen. |
Grundgerät Binärklemmen | Der Geber ist über die Digitaleingangsklemmen am Umrichter angeschlossen. Diese Auswahl steht nur bei der Umrichterfamilie MCX91A.. für HTL-Geber zur Verfügung. |