Mehrmotorenbetrieb

Option

Bedeutung

Nein

Am Umrichter ist nur ein Motor angeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.

Ja

Am Umrichter sind mindestens 2 Motoren angeschlossen.

Sie können einen Mehrmotorenbetrieb mit dem Bediengerät in Betrieb nehmen. SEW‑EURODRIVE empfiehlt, aufgrund der Komplexität des Themas dafür MOVISUITE® zu verwenden.