Multimotorisation

Option | Signification |
|---|---|
non | Un seul moteur est raccordé au variateur de vitesse. Ceci est le réglage standard. |
oui | Au moins deux moteurs sont raccordés au variateur de vitesse. La console de paramétrage permet la mise en service d'une multimotorisation. En raison de la complexité de la thématique, SEW‑EURODRIVE recommande d'utiliser MOVISUITE®. |