Source capteur

Option

Signification

Entrée mesure de la température

Le capteur de température est raccordé à la borne correspondante.

MOVILINK® DDI 1

Le capteur de température est raccordé via MOVILINK®.