Procedure
In het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste menu’s voor de inbedrijfstelling van een asynchrone motor van vreemd fabricaat beschreven aan de hand van een voorbeeld.
Let op de volgende voorwaarden en aanwijzingen:
- De technische gegevens van de voorbeeldmotor vindt u in de tabel Technische gegevens – voorbeeld asynchroon.
- De screenshots tonen de betreffende gegevens uit het voorbeeld.
- U bent met de inbedrijfstelling gestart en heeft de aandrijfstreng geselecteerd.
- De volgende menu’s staan in de volgorde, waarin ze tijdens de inbedrijfstelling verschijnen.
- Via de functietoetsen kunt u tussen de menu’s navigeren.
Externe motor asynchroon

Selecteer de inbedrijfstellingssoort Motor van vreemd fabricaat asynchroon.
Aanvullende informatie
- Nominaal motortoerental en nominale motorstroom
- Frequentie en nominale motorspanning
- Motorvermogensfactor en nominaal motorvermogen
- Rem
- Rem – tijden
- Sensortype
- Sensorbron
- Meermotorenbedrijf
- Motorencoder en insteekplaats
- Regelmethode
- PWM-frequentie
- Aftastcyclus n-/x-controle
- Rembedrijf
- Voorspanning hijswerk
- Regelaardynamiek instellen
- J-motor
- J-last
- Parametermeting