Parametermeting

Parametermeting

Optie

Betekenis

No (Nee)

De parameters worden berekend.

Yes (Ja)

De parameters worden gemeten. SEW‑EURODRIVE adviseert bij exerne motoren altijd een parametermeting uit te voeren om een betere motorbesturing te garanderen.

Motortemperatuur

Selecteer hier de actuele motortemperatuur bij benadering.

Meting starten

Om de meting te starten tipt u de toets <OK> aan.

Meting succesvol

Om de parametermeting en daarmee de inbedrijfstelling te verlaten, tipt u de toets <Esc> aan.

Om de meting opnieuw te starten tipt u de toets <OK> aan.

Inbedrijfstelling verlaten

Bekijk de waarschuwing en tip de toets <OK> aan.