Medición de parámetros
Medición de parámetros

Opción | Significado |
|---|---|
No | Se calculan los parámetros. |
Yes (Sí) | Se miden los parámetros. SEW‑EURODRIVE recomienda siempre llevar a cabo una medición de parámetros en el caso de los motores no SEW, para garantizar un mejor control motor. |
Temperatura del motor

Seleccione aquí la temperatura actual aproximada del motor.
Iniciar medición

Para iniciar la medición, pulse la tecla <OK>.
Medición exitosa

Para abandonar la medición de parámetros y, con ello, la puesta en marcha, pulse la tecla <Esc> (Escape).
Para volver a iniciar la medición, pulse la tecla <OK>.
Abandonar la puesta en marcha

Observe la advertencia y pulse la tecla <OK>.