Procedimiento
En el siguiente capítulo se describen, a partir de un ejemplo, los menús más importantes para la puesta en marcha de un motor no SEW asíncrono.
Tenga en cuenta los siguientes requisitos e indicaciones:
- Los datos técnicos del motor de ejemplo los encontrará en la tabla Datos técnicos – Ejemplo asíncrono.
- Las capturas de pantalla muestran los datos correspondientes del ejemplo.
- Ha iniciado la puesta en marcha y seleccionado el conjunto de accionamiento.
- Los siguientes menús se especifican en el orden en el que aparecen durante la puesta en marcha.
- Puede navegar entre los menús mediante las teclas de función.
Motor no SEW asíncrono

Seleccione el tipo de puesta en marcha Third-party asynchronous motor (Motor no SEW asíncrono).
Información adicional
- Velocidad nominal del motor y corriente nominal del motor
- Frecuencia y tensión nominal del motor
- Factor de potencia del motor y tensión nominal del motor
- Freno
- Freno – Tiempos
- Tipo de sensor
- Fuente de sensor
- Funcionamiento con varios motores
- Encoder del motor y zócalo
- Modo de regulación
- Frecuencia PWM
- Ciclo de muestreo de la regulación n/x
- Operación de frenado
- Precarga de elevador
- Ajustar la dinámica del regulador
- Motor J
- Carga J
- Medición de parámetros