Ajustar la dinámica del regulador

Las opciones mostradas en el menú Ajustar la dinámica del regulador dependen del modo de regulación seleccionado.
Opción | Significado | Modo de regulación |
|---|---|---|
Direction of rotation reversal (Inversión del sentido de giro) | El sentido de giro se representa invertido.
| Todos los modos de regulación |
Flying start (Reconexión) | Permite la conexión del variador a un motor en movimiento. | VFC, U/f, ELSM |
DC braking (Frenado CC) | Los motores de CA se frenan mediante corriente continua. | VFC, V/f |
Flux optimization (Optimización de flujo) | La optimización del flujo es una función que permite el funcionamiento de un motor asíncrono con pérdidas mínimas. | VFC |
Output filter (Filtro de salida) | Los ajustes del regulador se adaptan al funcionamiento de un filtro de salida. | VFC, V/f |