Reglerdynamik einstellen

Welche Optionen im Menü Regeldynamik einstellen angezeigt werden, hängt vom gewählten Regelungsverfahren ab.

Option

Bedeutung

Regelungsverfahren

Drehrichtungsumkehr

Die Drehrichtung wird invertiert dargestellt.

 

Alle Regelungsverfahren

Fangen

Erlaubt das Einschalten des Umrichters auf einen drehenden Motor.

VFC, U/f, ELSM

Gleichstrombremsung

Drehstrommotoren werden mittels Gleichstrom abgebremst.

VFC, U/f

Flussoptimierung

Die Flussoptimierung ist eine Funktion, die den Betrieb eines Asynchronmotors mit minimalen Verlusten ermöglicht.

VFC

Ausgangsfilter

Die Regler-Einstellungen werden zum Betrieb eines Ausgangsfilters angepasst.

VFC, U/f