Stille inn reguleringsdynamikk

Hvilke opsjoner som vises i menyen Set controller dynamics (Stille inn reguleringsdynamikk), avhenger av valgt reguleringsprosedyre.
Opsjon | Betydning | Reguleringsprosedyre |
|---|---|---|
Direction of rotation reversed (Dreieretningsendring) | Dreieretningen vises invertert.
| Alle reguleringsprosedyrer |
Flying start | Tillater å koble inn omformeren på en roterende motor. | VFC, U/f, ELSM |
DC braking (Likestrømsbremsing) | Trefasemotorer bremses med likestrøm. | VFC, U/f |
Flux optimization (Flytoptimalisering) | Flytoptimalisering er en funksjon som muliggjør drift av asynkronmotor med minimale tap. | VFC |
Output filter (Utgangsfilter) | Regulatorinnstillingene tilpasses driften av et utgangsfilter. | VFC, U/f |