Forspenning løfteanordning

Opsjon

Betydning

Save (Lagre)

Verdien som forelå da reguleringskretsen for turtall ble åpnet, beholdes. Dermed kreves det ikke en frigjøring når reguleringskretsen for turtall lukkes ved uendret lastmoment.

OFF (AV)

Integratoren starter alltid med verdien "0". Tilgjengelig lastmoment reguleres. Vanligvis kan turtallsregulatoren utregulere synkende løfteanordning uten ytterligere innstillinger.

Initialization value (Initialiseringsverdi)

Hvis lastmomentet er kjent, kan du spesifisere denne for turtallsregulatoren som startverdi, og da via parameteren "Dreiemomentforspenning" på området -1000 % – 1000 % av nominelt motormoment.