Charge initiale levage

Option | Signification |
|---|---|
Enregistrer | La valeur conservée est celle qui était réglée à l'ouverture de la boucle de régulation de vitesse. En cas de couple de charge inchangé, aucun processus de régulation n'est nécessaire à la fermeture de la boucle de régulation de vitesse. |
OFF | L'intégrateur démarre toujours avec la valeur "0". Un couple de charge disponible est régulé. Le régulateur de vitesse peut en règle générale réguler un décrochage du dispositif de levage sans réglages supplémentaires. |
Valeur d'initialisation | Si le couple de charge est connu, il est possible de le spécifier au régulateur de vitesse en tant que valeur de démarrage via le paramètre "Charge initiale de couple" dans une plage comprise entre -1000 % et 1000 % du couple nominal moteur. |