Naprężenie wstępne dźwignicy

Opcja | Znaczenie |
|---|---|
Zapisanie | Zachowywana jest wartość, która była ustawiona w momencie otwarcia obwodu regulacji prędkości obrotowej. W ten sposób przy niezmienionym momencie obciążenia nie jest konieczna regulacja przy zamknięciu obwodu regulacji prędkości obrotowej. |
Wył. | Integrator zawsze rozpoczyna od wartości "0". Następuje regulacja aktualnego momentu obciążenia. Regulator prędkości obrotowej może zazwyczaj wyregulować opadanie dźwignicy bez dodatkowych ustawień. |
Wartość inicjalizacji | Jeśli moment obciążenia jest znany, można go zadać regulatorowi prędkości obrotowej jako wartość początkową poprzez parametr "Wstępna wartość momentu obrotowego" w zakresie -1000% – 1000% znamionowego momentu obrotowego silnika. |