Pré-tensão do dispositivo de elevação

Opção | Significado |
|---|---|
Save (Guardar) | O valor existente ao abrir o circuito de controlo da velocidade é mantido. Deste modo, se o binário de carga permanecer inalterado, não é necessário qualquer processo de regulação ao fechar o circuito de controlo da velocidade. |
OFF (Desligado) | O integrador começa sempre com o valor "0". Qualquer binário de carga existente é regulado. Geralmente, o controlador da velocidade pode regular um escorregamento do dispositivo de elevação sem configurações adicionais. |
Initialization value (Valor de inicialização) | Se o binário de carga for conhecido, pode especificá-lo para o controlador da velocidade como valor de arranque através do parâmetro "Pré-tensão de binário" no intervalo -1000% – 1000% do binário nominal do motor. |