Forspænding hejseværk

Option | Betydning |
|---|---|
Save (Gem) | Der beholdes den værdi, der fandtes ved brydningen af omdrejningstalreguleringskredsen. Dermed kræves der ingen udkoblingsproces ved et uændret lastmoment ved slutning af omdrejningstalreguleringskredsen. |
OFF (Slukket) | Integratoren starter altid med værdien "0". Et eventuelt lastmoment udreguleres. Omdrejningstalregulatoren kan som regel udregulere et højdetab for hejseværket uden yderligere indstillinger. |
Initialization value (Initialiseringsværdi) | Hvis lastmomentet kendes, kan du indstille dette for omdrejningstalregulatoren som startværdi via parameteren "Drejemomentforspænding" i området -1000 % – 1000 % for det nominelle motormoment. |