호이스트 프리로드

옵션

의미

저장

속도 제어 회로의 개방 시 적용된 값이 그대로 유지됩니다. 이로써 부하 토크가 변경되지 않은 경우 속도 제어 회로의 닫기 시 조절 과정이 필요하지 않습니다.

Off

통합자는 항상 "0” 값으로 시작됩니다. 기존 부하 토크가 조절됩니다. 속도 컨트롤러는 일반적으로 추가적인 설정 없이 호이스트의 처짐을 조절할 수 있습니다.

초기화 값

부하 토크를 알고 있는 경우에는, 이것을 시작값으로서 “토크 프리로드” 매개변수로서 모터 공칭 토크의 -1000% – 1000% 범위에서 속도 컨트롤러에 지정할 수 있습니다.