提升装置预紧

选件

含义

Save(保存)

保留打开转速控制回路时提交的值。这样一来,只要负载转矩不变,关闭转速控制回路时就不再需要执行调控操作。

OFF(关)

积分器始终以数值“0”启动。调控当前负载转矩。转速控制器一般无需额外设置,就能调控提升装置的下垂情况。

Initialization value(初始值)

如果知道负载转矩,则可通过“扭矩预紧”这个参数,在电机额定扭矩-1000 % ~ 1000 %的范围内,将其指定给转速控制器作为初始值。