Emelőszerkezet előfeszítése

Opció

Jelentés

Mentés

A fordulatszámszabályozó-kör nyitásakor fennálló érték marad fenn. Ezzel változatlan terhelőnyomatéknál nincs szükség kiszabályozási műveletre a fordulatszám-szabályozókör zárásakor.

Ki

Az integrátor mindig "0" értékkel indul. A fennálló terhelőnyomaték kiszabályozásra kerül. A fordulatszám-szabályozó rendszerint képes külön beállítások nélkül kiszabályozni az emelőszerkezet átesését.

Inicializálási érték

Ha ismert a terhelőnyomaték, akkor előírható a fordulatszám-szabályozó részére kezdőértékként a "Forgatónyomaték-előterhelés" paraméteren keresztül, a motor névleges nyomatékának -1000% – 1000% közötti tartományában.