Indstilling af reguleringsdynamik

Hvilke optioner, der vises i menuen Set controller dynamics (Indstilling af reguleringsdynamik), afhænger af den valgte reguleringsmodus.
Option | Betydning | Reguleringsmodus |
|---|---|---|
Direction of rotation reversal (Ændring af omdrejningsretning) | Omdrejningsretningen vises inverteret.
| Alle reguleringsmodi |
Flying start (Fangning) | Gør det muligt at tilkoble omformeren på en drejende motor. | VFC, U/f, ELSM |
DC braking (Jævnstrømsbremsning) | Vekselstrømsmotorer bremses med jævnstrøm. | VFC, U/f |
Flux optimization (Flowoptimering) | Flowoptimeringen er en funktion, der gør det muligt at anvende en asynkronmotor med minimale tab. | VFC |
Output filter (Udgangsfilter) | Reguleringsindstillingerne tilpasses efter et udgangsfilter i forbindelse med driften. | VFC, U/f |