Réglage de la dynamique du régulateur

Les options affichées dans le menu Régler dynamique du régulateur dépendent du mode de régulation choisi.

Option

Signification

Mode de régulation

Inversion sens de rotation

Le sens de rotation est représenté de manière inversée.

 

Tous les modes de régulation

Rattrapage au vol

Permet la mise sous tension du variateur de vitesse sur un moteur tournant.

VFC, U/f, ELSM

Freinage par injection CC

Les moteurs triphasés sont freinés au moyen d'un courant continu.

VFC, U/f

Optimisation de flux

L'optimisation du flux est une fonction permettant le fonctionnement d'un moteur asynchrone avec des pertes minimales.

VFC

Filtre de sortie

Les réglages du régulateur sont adaptés pour le fonctionnement d'un filtre de sortie.

VFC, U/f