Ajustar a dinâmica do controlador

As opções apresentadas no menu Set controller dynamics (Ajustar a dinâmica do controlador) dependem do modo de controlo selecionado.

Opção

Significado

Modo de controlo

Direction of rotation reversal (Inversão do sentido de rotação)

O sentido de rotação é representado invertido.

 

Todos os modos de controlo

Flying start (Arranque em movimento)

Permite ligar o conversor num motor em rotação.

VFC, U/f, ELSM

DC breaking (Frenagem de corrente contínua)

Os motores trifásicos são desacelerados com corrente contínua.

VFC, U/f

Flux optimization (Otimização do fluxo)

A otimização do fluxo é uma função que permite operar um motor assíncrono com perdas mínimas.

VFC

Output filter (Filtro de saída)

As configurações do controlador são ajustadas para operar um filtro de saída.

VFC, U/f