Regelaardynamiek instellen

Welke opties in het menu Regeldynamiek instellen worden weergegeven, hangt af van de geselecteerde regelmethode.

Optie

Betekenis

Regelmethode

Direction of rotation reversal (Omkering draairichting)

De draairichting wordt omgekeerd weergegeven.

 

Alle regelmethodes

Flying start (Vangen)

Zorgt voor het inschakelen van de regelaar op een nog draaiende motor.

VFC, U/f, ELSM

DC braking (Gelijkstroomremmen)

Draaistroommotoren worden met gelijkstroom afgeremd.

VFC, U/f

Flux optimization (Stromingsoptimalisatie)

De stromingsoptimalisatie is een functie die het bedrijf van een asynchrone motor met minimale verliezen mogelijk maakt.

VFC

Output filter (Uitgangsfilter)

De regelaarsinstellingen worden aangepast voor het bedrijf van een uitgangsfilter.

VFC, U/f