J-Motor

Der Schätzwert des Massenträgheitsmoments des Motors wird angezeigt. Das Motorträgheitsmoment ergibt sich aus der Addition von J-Motor+J-Bremse+J-Lüfter.

Parameter

Mögliche Werte

Einheit

J-Motor

0.00 – 1000000.00

kg cm2