Rem

Optie | Betekenis |
|---|---|
No brake (Geen rem) | De motor heeft geen rem. |
Brake control DB00 (Remaansturing DB00) | De motor heeft een rem. Die wordt via de remuitgang DB00 aangesloten en aangestuurd. |
Remaansturing via DOR | De motor heeft een rem. Die wordt via de relaisuitgang DOR aangesloten en aangestuurd. |
HV-aansluiting | De data voor de remaansturing kunnen in het volgende menu worden ingevoerd. |
Geïntegreerde remgelijkrichter | |
Directe aansluiting (DC 24 V) | |
MOVILINK®DDI 1 | De motor heeft een rem. Die wordt via MOVILINK®DDI aangesloten en aangestuurd. |