브레이크

옵션

의미

브레이크 없음

모터에 브레이크가 없습니다.

브레이크 제어 DB00

모터에 브레이크가 있습니다. 이것은 브레이크 출력 DB00에 연결되고 제어됩니다.

DOR을 통한 브레이크 제어

모터에 브레이크가 있습니다. 이것은 릴레이 출력 DOR에 연결되고 제어됩니다.

HV 연결부

브레이크 제어를 위한 데이터는 다음 메뉴에서 입력할 수 있습니다.

통합된 브레이크 정류기

다이렉트 연결부 (DC 24 V)

MOVILINK®DDI 1

모터에 브레이크가 있습니다. 이것은 MOVILINK® DDI을 통해 연결되고 제어됩니다.