Bremse

Option | Betydning |
|---|---|
No brake (Ingen bremse) | Motoren har ingen bremse. |
Brake control (Bremstyring) DB00 | Motoren har en bremse. Denne tilsluttes og styres via bremseudgangen DB00. |
Bremsestyring via DOR | Motoren har en bremse. Denne tilsluttes og styres via relæudgangen DOR. |
HV-tilslutning | Dataene for bremsestyringen kan indtastes i følgende menu. |
Integreret bremseensretter | |
Direkte tilslutning (DC 24 V) | |
MOVILINK®DDI 1 | Motoren har en bremse. Denne tilsluttes og styres via MOVILINK®DDI. |