Fren

Opsiyon | Anlamı |
|---|---|
Fren yok | Motorun freni yok. |
Fren kontrolü DB00 | Motorun bir freni var. Bu, fren çıkışı DB00 üzerinden bağlanır ve kontrol edilir. |
DOR üzerinden fren kontrolü | Motorun bir freni var. Bu, röle çıkışı DOR üzerinden bağlanır ve kontrol edilir. |
HV bağlantısı | Fren kontrolüne yönelik veriler aşağıdaki menüde girilebilir. |
Entegre fren redresörü | |
Doğrudan bağlantı (DC 24 V) | |
MOVILINK®DDI 1 | Motorun bir freni var. Bu, MOVILINK®DDI üzerinden bağlanır ve kontrol edilir. |