Jarru

Lisälaite | Merkitys |
|---|---|
No brake (Ei jarrua) | Moottorissa ei ole jarrua. |
Brake control (Jarrunohjain) DB00 | Moottorissa on jarru. Se liitetään ja sitä ohjataan jarrulähdöllä DB00. |
Jarrunohjaus DOR:llä | Moottorissa on jarru. Se liitetään ja sitä ohjataan relelähdöllä DOR. |
HV-liitäntä | Jarrunohjauksen tiedot voidaan syöttää seuraavaan valikkoon. |
Integroitu jarrun tasasuuntaaja | |
Suoraliitäntä (DC 24 V) | |
MOVILINK®DDI 1 | Moottorissa on jarru. Se liitetään ja sitä ohjataan MOVILINK®DDI:llä. |