Freio

Opção

Significado

No brake (Sem freio)

O motor não possui freio.

Brake control DB 00 (Controlo do freio DB 00)

O motor possui um freio. Este é conectado e controlado através da saída do freio DB00.

Controlo do freio através de DOR

O motor possui um freio. Este é conectado e controlado através da saída de relé DOR.

Ligação HV

Os dados para o controlo do freio podem ser introduzidos no seguinte menu.

Retificador do freio integrado

Ligação direta (24 VCC)

MOVILINK®DDI 1

O motor possui um freio. Este é conectado e controlado através do MOVILINK®DDI.