选件
含义
No brake(无制动器)
电机未配有制动器。
Brake control DB00(制动控制DB00)
电机配有制动器。通过制动输出端DB00进行连接和控制。
通过DOR运行的制动控制装置
电机配有制动器。通过继电器输出端DOR进行连接和控制。
高压连接
可在以下菜单中输入制动控制装置的数据。
集成的制动整流块
直接连接 (DC 24 V)
MOVILINK®DDI 1
电机配有制动器。通过MOVILINK®DDI进行连接和控制。