Bremse

Option | Bedeutung |
|---|---|
Keine Bremse | Der Motor hat keine Bremse. |
Bremsenansteuerung DB00 | Der Motor hat eine Bremse. Diese wird über den Bremsenausgang DB00 angeschlossen und angesteuert. |
Bremsenansteuerung über DOR | Der Motor hat eine Bremse. Diese wird über den Relaisausgang DOR angeschlossen und angesteuert. |
HV-Anschluss | Die Daten für die Bremsenansteuerung können im folgenden Menü eingegeben werden. |
Integrierter Bremsgleichrichter | |
Direktanschluss (DC 24 V) | |
MOVILINK®DDI 1 | Der Motor hat eine Bremse. Diese wird über MOVILINK®DDI angeschlossen und angesteuert. |