Technische gegevens – voorbeeld asynchroon
Parameters | Waarde | Instelling in het venster |
|---|---|---|
Vermogen | 0.37 kW | |
Frequentie | 50 Hz | |
Spanning D/Y | 230/400 V | |
Rem | Remaansturing | |
Nominale stroomsterkte | 1.98//1.14 A | |
Vermogensfactor | 0.7 | |
Toerental | 1380 min -1 | |
Totaal traagheidsmoment | 0.000513 kgm2 |