Caractéristiques techniques – Exemple asynchrone
Paramètres | Valeur | Réglage dans la fenêtre |
|---|---|---|
Puissance | 0.37 kW | |
Fréquence | 50 Hz | |
Tension D/Y | 230/400 V | |
Frein | Commande de frein | |
Courant nominal | 1.98//1.14 A | |
Facteur de puissance | 0.7 | |
Vitesse | 1380 min -1 | |
Moment d'inertie total | 0.000513 kgm2 |