기술 데이터 – 비동기 예시

매개변수

창에서 설정

출력

0.37 kW

모터 출력 계수 및 모터 공칭 출력

주파수

50 Hz

주파수 및 모터 공칭 전압

전압 D/Y

230/400 V

주파수 및 모터 공칭 전압

브레이크

브레이크 제어

브레이크

공칭 전류

1.98//1.14 A

모터 공칭 속도 및 모터 공칭 전류

출력 계수

0.7

모터 출력 계수 및 모터 공칭 출력

속도

1380 min -1

모터 공칭 속도 및 모터 공칭 전류

총 관성 모멘트

0.000513 kgm2

J 모터