Technische Daten – Beispiel asynchron

Parameter

Wert

Einstellung im Fenster

Leistung

0.37 kW

Motorleistungsfaktor und Motornennleistung

Frequenz

50 Hz

Frequenz und Motornennspannung

Spannung D/Y

230/400 V

Frequenz und Motornennspannung

Bremse

Bremsenansteuerung

Bremse

Nennstrom

1.98//1.14 A

Motornenndrehzahl und Motornennstrom

Leistungsfaktor

0.7

Motorleistungsfaktor und Motornennleistung

Drehzahl

1380 min -1

Motornenndrehzahl und Motornennstrom

Gesamtträgheitsmoment

0.000513 kgm2

J-Motor