Tekniske data – eksempel asynkron

Parameter

Værdi

Indstilling i vinduet

Effekt

0.37 kW

Motoreffektfaktor og nominel motoreffekt

Frekvens

50 Hz

Frekvens og nominel motorspænding

Spænding D/Y

230/400 V

Frekvens og nominel motorspænding

Bremse

Bremsestyring

Bremse

Nominel strøm

1.98//1.14 A

Nominelt motoromdrejningstal og nominel motorstrøm

Effektfaktor

0.7

Motoreffektfaktor og nominel motoreffekt

Omdrejningstal

1380 min -1

Nominelt motoromdrejningstal og nominel motorstrøm

Samlet inertimoment

0.000513 kgm2

J motor