Műszaki adatok – aszinkron példa
Paraméter | Érték | Beállítás az ablakban |
|---|---|---|
Teljesítmény | 0.37 kW | |
Frekvencia | 50 Hz | |
Feszültség D/Y | 230/400 V | |
Fék | Fékvezérlés | |
Névleges áram | 1.98//1.14 A | |
Teljesítménytényező | 0.7 | |
Fordulatszám | 1380 min -1 | |
Teljes tehetetlenségi nyomaték | 0.000513 kgm2 |