技术数据 – 异步示例
参数 | 数值 | 窗口中的设置 |
|---|---|---|
功率 | 0.37 kW | |
频率 | 50 Hz | |
电压D/Y | 230/400 V | |
制动器 | 制动控制装置 | |
额定电流 | 1.98//1.14 A | |
功率因数 | 0.7 | |
转速 | 1380 min -1 | |
总惯性矩 | 0.000513 kgm2 |
参数 | 数值 | 窗口中的设置 |
|---|---|---|
功率 | 0.37 kW | |
频率 | 50 Hz | |
电压D/Y | 230/400 V | |
制动器 | 制动控制装置 | |
额定电流 | 1.98//1.14 A | |
功率因数 | 0.7 | |
转速 | 1380 min -1 | |
总惯性矩 | 0.000513 kgm2 |