Teknik bilgiler – Asenkron örnek

Parametre

Değer

Pencerede ayar

Güç

0.37 kW

Motor güç faktörü ve nominal motor gücü

Frekans

50 Hz

Frekans ve anma motor gerilimi

Gerilim D/Y

230/400 V

Frekans ve anma motor gerilimi

Fren

Fren kontrolü

Fren

Anma akımı

1.98//1.14 A

Motor anma hızı ve anma motor akımı

Kapasite katsayısı

0.7

Motor güç faktörü ve nominal motor gücü

Hız

1380 min -1

Motor anma hızı ve anma motor akımı

Toplam atalet momenti

0.000513 kgm2

J motor: